返回概述

使用MACX Analog Ex终端基板实现快速无错的信号连接

适合控制系统的统一接口解决方案

带MACX Analog Ex安全栅的终端板  

带标准DIN导轨设备的MACX Analog Ex终端板

终端板是一种紧凑型解决方案,可快速地将MACX Analog Ex系列模块与自动化系统的输入和输出卡件连接。

通过预制VARIOFACE系统电缆可快速可靠地将终端板连接到控制器上,实现即插即用。

因而可以通过结合模块化DIN导轨模块和即插即用系统布线的优势,创造控制系统的统一解决方案。

紧凑—— 高密度封装

备有MACX Analog Ex终端板的80 x 200 cm控制柜  

大小为80 x 200 cm的控制柜可安装多达384个通道

较之市面上的其它解决方案,可节省多达30%的空间。

  • 紧凑型设计:高160 mm,深170 mm。
  • 节省空间的系统连接件排列方式:系统电缆围成的半径不超出模块。
  • DIN导轨架带终端固定件,可并排安装多个终端板。

使用双通道MACX Analog Ex设备时,可通过终端板在一个大小为80 x 200 cm的控制柜内安装多达384个通道。

耐用——提高系统可用性

图解模块化电源设计  

模块化电源设计,提高系统可用性

这款终端板特别牢固:

  • 牢固抗振的铝质外壳
  • 内置DIN导轨框架,能够牢牢固定模块
  • PCB具有外壳保护、机械退耦

模块化电源设计

信号隔离变送器通过内置的DIN导轨连接器,连接到一个独立的供电和故障信息模块上。

PCB采用无源封端,其中不含任何有源元件,因为一旦这些元件发生故障,就必须更换终端板。

独立供电和故障信息模块具有更多优势:

  • 通过二极管退耦的冗余电源
  • 供电电压中断、保险丝故障或线路故障时的错误信息
  • 可更换的保险丝

便于维护——能够简化文件编制和调试步骤

采用热插拔方式更换模块的终端板  

在运行过程中更换模块——热插拔

终端板上只需采用标准的DIN导轨设备,无需特殊设备。

因而终端板的维护特别方便:

  • DIN导轨和系统应用只有一种工程设计
  • 采用插拔式编号电缆套件,可以快速、安全地连接到终端板PCB上
  • 通过预制系统电缆在控制侧连接到前适配器上
  • 系统连接件和模块接线端子拆装方便
  • 在运行过程中更换模块——热插拔

灵活——达到最佳适配

不标记针距的型号  

不标记针距,连接指定数量通道的型号

除带有1:1插针和可选HART信号退耦的通用终端板之外,适应具体控制系统的其它型号也已经可以提供,或者正在设计,或者可以根据客户的规格进行制造。

  • 不标记针距,连接指定数量I/O卡件的型号
  • 非常适合带有各种系统插头和前适配器的各种自动化系统的I/O卡件。

专业的系统布线

系统电缆将终端板连接到自动化系统上  

快速连接到控制器专用的I/O卡件上

通用终端板最多可将16个MACX Analog Ex安全栅连接到自动化系统的输入和输出卡件上。

采用预制VARIOFACE系统电缆,可以快速、顺畅地将终端板连接到控制器上。

电缆通道数量多,既有标准连接件,也有用于特定控制器的连接件,如:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • 其它个性化解决方案

应用实例:点到点接线的系统

许多过程技术系统都存在易爆区。因此,测量和控制回路通常按本安电路等级标准进行设计。

MACX Analog安全栅和测量变送器在接口层级,将本安回路与非本安回路隔离开,安全地限制防爆区域的能量供应,同时执行各种信号隔离变送任务。

图解点到点接线的系统  

终端板和系统电缆显著简化了接口层级和过程控制层级之间的接线工作。

使用即插即用式系统电缆能够快速完成安装和调试

在Ex区内,本安现场设备引出的电缆都采用分线盒统一归类,形成多股主电缆。在非爆炸危险区内,则通过配线块引线到接口层级。在这一层级,信号隔离变送器分别连接到相关的I/O卡件上。

采用即插即用式系统电缆,终端板大幅缩短了安装和调试所需的时间。


返回概述
更多信息

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

隔离放大器、6 mm