经SIL功能安全认证的安全栅

高度紧凑——领先技术

最佳的防爆保护

MACX Analog安全栅通过了ATEX、IECEx认证,并全部通过SIL认证。

返回至 获得功能安全认证的安全栅

类别

搜索范围 经SIL功能安全认证的安全栅

显示该分类下的所有产品

采用超薄设计和领先技术,设计宽度仅12.5 mm,MACX Analog Ex提供单/双通道安全栅。产品由独立的NAMUR实验室依据NE 95进行类型试验,可满足化工行业的严苛要求。

优势

  • 通过国际认证,适用于所有潜在爆炸区域的本安回路以及所有爆炸性气体和粉尘环境
  • 功能安全和可靠性通过SIL认证
  • 整体宽度仅为12.5 mm,显著节省空间,适合所有单双通道的24 V设备
  • 传输带安全电气隔离且自热效应低,可确保精确、无干扰的信号传输以及高度的运行可靠性
  • 通过DIP开关和操作界面或采用功能扩展和监视软件,实现组态和监控操作
  • 采用带螺钉连接或直插式快速连接技术的插拔式接线端子,以及终端板系统布线解决方案,实现快速、安全的安装
  • 灵活桥接电源:带宽域输入,24 V型号可通过模块化DIN导轨连接器进行电源桥接

MACX Safety安全栅——为所有潜在爆炸区域和爆炸物质组别提供最高级别的防爆保护

Ex /IECEx标识  

通过全面认证的MACX Analog安全栅

许多过程技术系统都存在易爆区。因此,测量和控制回路通常按本安电路等级标准进行设计。

MACX Analog安全栅和测量变送器将本安电路和非本安电路隔离开来,并对输入爆炸区域内的电能进行安全限制。此外,它们还能处理众多信号隔离变送任务。

所有MACX Analog安全栅都根据现行ATEX和IECEx标准取得相关认证:

  • [Ex ia]:用于0类和20类以下防爆区域中的本安回路
  • Ex n:适合在防爆2区安装设备

此外,还通过UL和EAC等相关国际认证。

体积小,功能全——MACX Analog Ex产品概览

MACX Analog安全栅的适用领域  

MACX Analog安全栅的适用领域

菲尼克斯电气的MACX Analog Ex系列功能全面,外形小巧。菲尼克斯电气提供适合所有信号类型的产品,用于危险区域的过程控制:

模拟量输入

用于操控本安2线测量变送器、4线测量变送器和电流源的单、双通道测量变送器馈电器和输入隔离放大器。

  • 支持HART信号传输
  • 带有信号倍增功能的型号
  • 支持宽域供电的型号

模拟量输出

输出信号隔离放大器用于控制阀、I/P转换器和显示器的本安操控。

  • 支持HART信号传输

温度、电位计、限定值

  • 可组态温度测量变送器,适用于本安型热电阻和电阻传感器。
  • 可组态温度测量变送器,适用于本安型热电偶和毫伏信号源
  • 通用型可组态温度测量变送器,用于本安型热电阻、电阻传感器、电位计、热电偶和毫伏信号源,并可选配安全限值继电器

数字量输入

单双通道NAMUR安全栅,用于接近传感器和开关的本安操作。

  • 支持继电器或晶体管输出
  • 带有信号倍增功能的型号
  • 具有线路故障监视功能的型号
  • 支持宽域供电的型号

数字量输出

电磁阀驱动器用于电磁阀和报警变送器的本安操作。

  • 采用回路供电设计的型号
  • 带有逻辑输入和线路故障检测功能的型号

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

隔离放大器、6 mm