通过PL功能安全认证的安全栅

高性能级模拟量本安信号

高性能级模拟量本安信号

MACX Safety安全栅可将模拟量本安信号轻松地集成到符合机械标准的安全应用中。

返回至 获得功能安全认证的安全栅

类别

  • 产品列表——馈电隔离器
    馈电隔离器

    通过PL d认证的馈电隔离安全栅和输入隔离安全栅,可为现场变送器馈电或将有源4 - 20 mA信号隔离传输给两个负载。

  • 产品列表——位置变送器
    位置变送器

    通过PL d认证的通用型测量变送器,用于本安型电位计、热电阻、电阻型传感器、热电偶和毫伏信号源。同时还带有安全限值继电器。

  • 产品列表——温度测量变送器
    温度测量变送器

    通过PL d认证的温度测量变送器,用于本安型热电阻、电阻传感器、热电偶、电位计和毫伏信号源。同时还带有安全限值继电器。

  • 产品列表——系统布线附件
    系统布线附件

    DIN导轨连接器、电源模块和功能插头等系统布线附件用于安装和操作安全栅。

  • 产品列表——信号倍增器
    信号倍增器

    通过PL d认证的馈电安全栅可作为馈电倍增器和普通信号倍增器使用,可为现场变送器馈电或将有源4 - 20 mA信号隔离传输给两个负载。

  • 产品列表——阈值开关
    阈值开关

    通过PL d认证且带安全限值继电器的温度测量变送器,用于本安型热电阻、电阻传感器、热电偶、电位计和毫伏信号源。

搜索范围 通过PL功能安全认证的安全栅

显示该分类下的所有产品

MACX Safety模拟量安全栅根据EN ISO 13849-1标准的要求全部通过了SIL认证且性能等级为PL d。产品还取得了ATEX和IECEx认证。

优势

  • 性能等级为PL d,能够轻松地将模拟量信号集成到安全链路中
  • 适用于所有Ex zone的本安回路以及所有爆炸性气体和粉尘环境
  • 无需外接安全控制器,可以直接安全切换阈值,节省更多成本
  • 通过SISTEMA轻松规划安全应用:SISTEMA中已经存储了必要的数据
  • 轻松实现有源/无源模拟量信号与其它安全模块的组合
  • 传输带安全电气隔离且自热效应低,可确保精确、无干扰的传输以及高度的运行可靠性
  • 采用螺钉连接或直插式连接技术的插拔式接线端子,实现快速、安全的安装

MACX Safety安全栅——为所有潜在爆炸区域和爆炸物质组别提供最高级别的防爆保护

Ex /IECEx标识  

通过全面认证的MACX Safety安全栅

许多过程技术系统都存在易爆区。因此,测量和控制回路通常按本安电路等级标准进行设计。

MACX Safety安全栅和测量变送器在接口层,将本安电路和非本安电路隔离开来,并对输入危险区域内的电能进行安全限制。此外,它们还能处理众多信号隔离变送任务。

所有MACX Safety安全栅都根据现行ATEX和IECEx标准取得相关认证:

  • [Ex ia]:用于0类和20类以下防爆区域中的本安回路
  • Ex n:适合在防爆2区安装设备

此外,还通过UL和EAC等相关国际认证。

MACX Safety安全栅的产品概览

模拟量输入和温度变送器的应用  

MACX Safety安全栅的应用

请根据您的应用情况,选择合适的MACX Safety安全栅:

模拟量输入:

  • 馈电隔离器和输入隔离放大器,带两个输出,与HART兼容
  • 双通道馈电隔离器,与HART兼容

温度、电位计、限定值:

  • 通用型可调温度测量变送器,用于本安型热电阻、电阻传感器、电位计、热电偶和毫伏信号源,并可选配安全限值继电器

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

隔离放大器、6 mm