用于以太网的光电转换器

用于以太网的光电转换器

传输距离远、抗干扰性能强

用于以太网的光电转换器可实现无干扰的长距离通信。

返回至 工业以太网

类别

搜索范围 用于以太网的光电转换器

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的光电转换器可提高系统可用性。根据不同的技术以及传输速率,最远通信距离可达40公里。

优势

  • 采用光纤传输,即便受到强电磁干扰,也能最大限度抵抗干扰
  • 光纤技术数据速率极高,适于远距离传输
  • 具备链路故障告警功能,可持续监视连接
  • 通过Ex zone 2认证,适用于防爆危险区

适于时间敏感型应用的光电转换器

带DIP开关的光电转换器  

带DIP开关的FL MC 2000T光电转换器

FL MC 2000T系列设备可在自适应标准存储转发模式与直通式转发模式间切换,实现仅835纳秒的超短时延(延迟)。 该系列设备适于采用时间敏感型以太网协议(如PROFINET IRT、Powerlink、EtherCAT和Sercos III)的应用。

  • 可通过DIP开关选择存储转发模式或直通式转发模式(低延迟,835 ns)
  • 单模或多模光纤
  • B-FOC(ST®)或SC双工传输的距离长达9.6 km
  • 冗余输入电压范围:12 V DC到48 V DC
  • 紧凑坚固的金属外壳
  • 通过LED指示灯显示链路状态和数据活动

基础应用型以太网光电转换器

1000型光电转换器  

基础应用型光电转换器

1000型光电转换器专为基础型应用而设计,轻松实现工业以太网的光纤转换。

  • SC-Duplex和B-FOC (ST)两种连接可选,配备50/125 µm多模玻璃光纤
  • 传输距离长达9.6 km
  • 带自适应的存储转发功能
  • 输入电压范围:12 V DC到48 V DC
  • 金属外壳紧凑坚固
  • 通过LED指示灯显示链接状态和数据活动

 

只需一根光纤就可实现全双工数据传输

FL MC 10/100BASE-T/FO...光电转换器  

通过一根光纤实现全双工光纤连接

FL MC EF WDM…光电转换器利用一根光纤即可实现全双工光纤连接。通过WDM(波长多路复用)技术实现连接。其优势如下:

  • 波长为1,310/1,550 nm的WDM接收器可通过同一根光纤执行同步收发
  • 单模光纤连接
  • 传输距离长达38 km
  • 传输速度为100 Mbps
  • MDI/MDI-X自侦测和自适应
  • LFP(链路故障告警)与FEF(远端故障)诊断功能
  • 温度范围更广:-40°C到+65°C

这些设备非常适合风力发电机等带有光纤滑环的转动设施。可将转动的轮毂和发动机舱连接起来。采用WDM光电转换器,通过单根光纤就能连接光纤滑环。与使用多根光纤的滑环相比,这种设备的效率要高出几倍。

此外,无需另外敷设光纤,利用现有的光纤设施,即可将数据流量增加一倍。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555