以太网交换机

以太网交换机

工业以太网交换机

菲尼克斯电气提供非管理型交换机、管理型交换机、DIN导轨式交换机等各种交换机以及现场设备,适于各类应用。

返回至 工业以太网

类别

  • 管理型交换机
    管理型交换机

    菲尼克斯电气提供各种管理型交换机,包括IT交换机、PROFINET交换机、EtherNet/IP™交换机和PoE交换机等。

  • 路由器和3层交换机
    路由器和3层交换机

    工业以太网交换机,可将设备和子网集成至上级公司网络

搜索范围 以太网交换机

显示该分类下的所有产品

以太网交换机是工业网络的通信中枢,通过提供可靠高效的数据交换确保网络的稳定。 菲尼克斯电气可为各类应用提供适用的交换机。

优势

  • 提供适用于各种应用的交换机:非管理型交换机、智能交换机、管理型交换机和3层交换机
  • 支持多种IT标准和自动化协议,如PROFINET和EtherNet/IP™
  • 千兆交换机,适用于高数据传输量的大型网络
  • 以太网供电交换机可用于摄像机和其他以太网供电终端设备

非管理型交换机

DIN导轨安装式非管理型交换机  

菲尼克斯电气提供多种非管理型交换机

菲尼克斯电气非管理型交换机功能强大,型号多样,端口数可定制。除DIN导轨式交换机外,我们还提供19''交换机和用于现场安装的交换机(IP67)。快速以太网交换机和千兆交换机具有极强的抗扰性,采用坚固的金属壳体和宽温设计,特别适合在工业应用中连续运行。以太网供电交换机可简化终端设备安装。请针对应用选择合适的非管理型交换机。

智能交换机

8/16端口的2000系列智能交换机  

智能交换机,简便易用,稳定网络

我们的智能交换机集非管理型交换机的便捷性和管理型交换机的智能性于一体。在非管理模式下,交换机的操作像非管理型交换机一样便捷,即无需使用IP地址,无需组态。 交换机还提供冗余和过滤等功能,确保网络的稳定性。在管理模式下,智能交换机可快速轻松完成交换机组态,简化网络调试并提供多种网络诊断功能。

管理型交换机

菲尼克斯电气的两款管理型交换机  

管理型交换机支持多种功能和设计

菲尼克斯电气提供多种管理型交换机。它们具有优异的实时性能,可优化数据通信,并支持网络诊断和冗余功能。坚固耐用的DIN导轨式交换机满足特定的工业环境要求,并支持PROFINET、EtherNet/IP™等自动化协议。千兆交换机不仅支持大数据容量,还提供支持以太网供电的型号。 我们提供5到24端口,支持铜缆或光纤接口(SC、ST/BFOC、SFP)并通过多种认证的交换机。

3层交换机

菲尼克斯电气的模块化3层交换机  

模块化3层交换机特别适合集成到上级公司网络

菲尼克斯电气的3层工业交换机可轻松将网络分为多个子网。使用我们的交换机可轻松将设备、系统和子网集成至上级网络,提高网络的稳定性和安全性。使用带NAT功能的交换机,可将位于相同IP区段的系统轻松集成至上级网络。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100