EtherCAT®

EtherCAT

高性能过程数据实时传输系统

EtherCAT能够快速、同步传输过程数据。

返回至 智能联网使用不同协议的产品

类别

搜索范围 EtherCAT

显示该分类下的所有产品

EtherCAT被视为实时以太网协议,它以快速、同步的过程数据传输性能让世人耳目一新。它的循环周期时间不到100 µs,通过提高控制精度,可以优化设备输出和生产质量。

优势

  • 采用实时以太网协议,随时获得最新数据
  • 过程数据实时交换,运行时间短
  • 循环周期时间不到100µs,设备输出大,性能强
  • 采用分布式时钟,确保过程同步
  • 无需使用特殊的硬件主设备,节约成本

性能卓越

EtherCAT is optimized for fast processes  

EtherCAT能够实现过程数据快速传输

EtherCAT的性能强大,一台设备或一套系统中只需安装一个网络,而I/O设备和驱动器均通过一种介质或协议进行通信。这样,既简化了安装过程,也减少了工程施工量。
EtherCAT在对周期循环速率和过程同步要求较高的机械工程应用领域已然声名鹊起,应用案例包括包装和木工机械设备。其他相关应用还包括测量技术和测试工程、自动分选机和风力发电厂。

EtherCAT元件

菲尼克斯电气的EtherCAT元件  

菲尼克斯电气的EtherCAT元件

在控制柜和现场设施中应用EtherCAT,需要使用Axioline I/O系列元件。

安装在控制柜中

Axioline F系列元件的更新时间仅为1 µs,因此能够充分发挥EtherCAT的潜力,使其成为快速数据通信应用中的理想系统。
菲尼克斯电气的整体式或模块化I/O产品的类型齐全,应用灵活性高。配合使用高性能的EtherCAT总线耦合器,您可以根据具体需求装配专属的EtherCAT站。

用于现场安装

Axioline E系列设备具有安装快速、外壳坚固以及操作简便的特点,远胜于其他同类产品。除了标准的数字功能外,IO-Link通信还具有很强的灵活性。为了满足客户的不同需求,我们提供金属和塑料外壳两种款式供您选择。

电缆和连接器

菲尼克斯电气提供经测试的预装电缆,以及采用RJ45或M12连接技术作为传输介质的连接器产品。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

更多信息