能量测量设备和电能表

能量测量设备和电能表

轻松的能源管理

创新的传感器技术和测量技术,可轻松采集能量数据,节省大量精力。

返回至 能源和电力测量

类别

搜索范围 能量测量设备和电能表

显示该分类下的所有产品

无论是复杂的能量测量还是简单的成本中心计费:多功能能量测量设备和MID认证电能表均可满足各种应用的需求。此外,还有多种改良版电流互感器可选。

优势

  • 从MID认证电能表到多功能能量测量设备,可提供满足各种应用需求的产品
  • 可直观配置的测量设备,实现能量的便捷测量
  • 提供可直连来自不同制造商的罗氏线圈的型号
  • 通过面向未来的通信解决方案和数字化服务,快速集成到控制和管理系统中
  • EMpro能量测量设备是COMPLETE line系统的一部分

快速测量能量

快速测量能耗水平

EMpro能量测量设备采集能量数据并传输至上级控制和管理系统。借助基于Web的用户安装向导,只需几步即可配置和集成设备。该设备可直连传统罗氏线圈,支持多种面向应用的Web服务器和设备功能,优势明显。
集成的REST接口和直连云端的功能奠定了通向物联网(IoT)的道路,有利于打造数字化世界。菲尼克斯电气新推出了24 V型号。

如需了解更多支持物联网的能量测量设备信息,请点击本页底部的相关链接。

采集并传输精确的成本中心专用能量数据

采集并传输精确的成本中心专用能量数据

MID电能表可用于成本中心计费。该测量设备可记录重要的电气参数,并通过常用通信接口将数据传输至上级控制系统。

优势:

  • 易于集成到现有总线和M-Bus、Modbus/RTU或Modbus/TCP网络结构
  • 通过统一的EMpro能量测量设备注册表(EEM-MAxxx主要测量值,而非EEM-EM32X)轻松集成到Modbus应用中
  • 总宽度仅72 mm,节省控制柜内空间
  • 无需外部电流互感器即可直接测量,节省时间和成本

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


EMpro能量测量设备

快速测量能耗水平。