电能表

测量——监测——通信

测量——监测——通信

高效能量管理——EMpro电能表带有联网功能,可以采集和监测设备和系统的电气特性数据。

返回至 电能和功率测量

类别

搜索范围 电能表

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的EMpro电能表是您进行能量管理的理想选择:您可以使用特殊功能模块和通信模块自由扩展电能表,使其满足您日益增长的应用需求,从而确保系统规划更具前瞻性,保障投资收益。

优势

  • 在现场按下按钮或通过主机,可直接访问相关测量值
  • 通过前面板按钮或者网络服务器模块,均可方便地进行设备组态
  • 连接方式灵活多样,网络集成更轻松
  • 可使用特殊功能模块或通信模块扩展设备,系统规划更可靠,投资更安全。

用于能量管理的测量设备

EMpro测量设备  

EMpro测量设备,助您进行能量管理

菲尼克斯电气的电能表产品种类齐全,满足各类应用需求。

通信专家:EEM-MA600

  • 适用于高达700 V AC的电压测量应用
  • 可使用通信模块和特殊功能模块进行扩展
  • 可远程访问网络服务器

前端面板上的通用解决方案:EEM-MA400

  • 适用于高达500 V AC的标准测量任务
  • 可使用RS-485模块进行扩展

紧凑型DIN导轨式解决方案:EEM-MA250

  • 可在设备上直接执行小型控制柜内的测量任务

用于副配电柜中的紧凑型启动器:EEM-MA200

  • 适用于只需在现场进行测量数据分析的简单测量任务

能量数据采集具有哪些优势?

能源效率  

通过确定节能潜力,降低能源开支

连续记录能量流,可为定向能源管理系统奠定基础。

可访问设备的综合电气特性数据,并加以利用:

  • 通过确定节能潜力,降低能源开支。
  • 通过智能切换系统部件、均衡网络负载和减少谐波,优化系统运行能力。
  • 通过前瞻性趋势计算和负载管理,降低峰值负载。
  • 通过持续监测重要的系统参数,保障生产过程平稳有序,并缩短停机时间。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

服务

能源数据采集

测量、监视和通信