能源和电力测量

能源和电力测量

减少能源损耗

通过持续测量电能数据,监测和记录能量数据。

返回至 监测

类别

搜索范围 能源和电力测量

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气为您提供各类专业的电能和功率测量设备产品。通过评估确定节能潜力,实现经济、环保的设备和系统运行,奠定能量管理的基础。

优势

  • 测量设备直观可配,支持直连Rogowski线圈,能量测量方便快速
  • 通过使用数据记录产品监测和记录能耗,发现可优化的领域
  • 通过紧凑的分断测试端子安全断开和短路电流互感器,轻松进行个性化调试
  • 快速响应电网变化,并通过智能本地变电站将电网状态信息传输到控制中心
  • 利用省时的模块化可插拔测试系统,自动安全地执行中高压开关柜电网保护技术领域的测试流程

获取能源数据,降低能源成本

提高能效,减少能源成本  

提高能效,减少能源成本

连续记录能量流,可为定向能源管理系统奠定基础。启动能效管理程序,降低能源成本。

采集设备和系统能源数据的优势所在:

  • 通过确定节能潜力,减少能源开支
  • 通过智能切换系统部件、均衡网络负载和减少谐波,优化系统运行能力
  • 通过智能趋势计算和负载管理,降低峰值负载
  • 通过持续监测重要的系统参数,缩短停机时间

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


EMpro能量测量设备

快速测量能耗水平。