ECS系列耐用型壳体

户内户外应用的ECS耐用型户外壳体

为电子设备提供保护

ECS户外壳体可为电子设备提供可靠的防尘防水保护。

返回至 现场壳体

类别

搜索范围 ECS系列耐用型壳体

显示该分类下的所有产品

ECS系列耐用型壳体可为户内户外的敏感电子设备提供防尘防水保护。壳体防护等级达IP67和IP69,适于-40°C至100°C的温度范围,可靠保护电子设备免受恶劣环境的影响。

优势

  • 壳体适用各种PCB厚度
  • 成熟的PCB连接技术支持各种实用性定制
  • 内置互锁机构,防止PCB意外松脱
  • 可选的压力补偿膜,实现壳体通风
  • 简便的密封设计,保护内部产品以免损坏

应用广泛

应用广泛  

应用广泛

坚固耐用的ECS电子模块壳体支持壁式或杆式安装,可安装厚度为1.59 mm和2.38 mm的PCB板。

  • 尺寸(宽/高/深):178 mm/127 mm/38.1 mm
  • 提供通风型壳体
  • 集成防拆卸保护

 

加固壳体设计

加固壳体设计  

加固壳体设计

ECS系列壳体防护等级达IP67/69,可靠防尘防水,适用-40°C至+100°C的温度范围。

  • 材料:聚碳酸酯PC(UL 94-V0)
  • 颜色:浅灰(RAL 7035)或黑色(RAL 9005)

个性化设备连接

个性化设备连接  

个性化设备连接

菲尼克斯电气耐用型电子模块壳体采用成熟的设备连接技术,可轻松定制信号、数据或电力接口,为客户提供全面的电子模块解决方案。

  • M5、M8和M12设备连接器
  • 接线密度高达17位,数据传输率可达10 Gbps,电流传输最高16 A
  • 即使连接器未接插,仍具备可靠的密封性

集成PCB板装配

集成PCB板装配  

集成PCB板装配

内置互锁机构,可将PCB板牢靠固定在壳体内。

  • 延长电子设备的使用寿命
  • 防止PCB意外松脱

通风型壳体设计

通风型壳体设计  

通风型壳体设计

压力补偿膜确保充分的空气交换。

  • 可选配压力补偿膜
  • 延长壳体内电子设备的使用寿命

简便的密封设计

简便的密封设计  

简便的密封设计

安全快速地密封壳体部件。

  • 防拆卸保护

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

电子模块壳体

服务

ECS系列耐用型壳体

为电子设备提供可靠的防尘防水保护。