ECS现场壳体

户内户外应用的ECS现场壳体

电子设备的最佳保护

ECS现场壳体为电子设备提供可靠的防尘防水保护。

返回至 现场外壳

类别

搜索范围 ECS现场壳体

显示该分类下的所有产品

坚固耐用的ECS系列现场壳体为户内户外应用的敏感电子设备提供防尘和防水保护。壳体防护等级IP65/66/67,适于-40°C至85°C的温度范围,可靠保护电子设备免受恶劣环境的影响。

优势

  • 提供墙面或电杆安装配件
  • 壳体可适用各种PCB厚度
  • 成熟的PCB连接技术支持各种实用性定制

应用广泛

应用广泛  

应用广泛

坚固耐用的ECS电子模块壳体支持壁式或杆式安装,可容纳厚度1.59 mm和2.38 mm的PCB。

  • 尺寸(宽/高/深):178 mm/127 mm/38.1 mm
  • 提供通风型壳体
  • 配备误操作保护

 

加固外壳设计

加固外壳设计  

加固外壳设计

ECS系列壳体防护等级达IP65/66/67,可靠防尘防水,适用-40°C至+85°C的温度范围。

  • 材料:聚碳酸酯PC(UL 94-V0)
  • 颜色:浅灰(RAL 7035)或黑色(RAL 9005)

个性化设备连接

个性化设备连接  

个性化设备连接

菲尼克斯电气提供成熟的设备连接技术,可轻松定制信号、数据或电力接口。此外,还提供坚固耐用的电子模块壳体,为客户提供全面的电子模块解决方案。

  • M5、M8和M12设备连接器
  • 接线密度高达17位,数据传输率可达10 Gbps,电流传输最高16 A
  • 即使连接器未接插,仍具备可靠的密封性

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

电子模块壳体