电动汽车软件

用于充电管理或通过OCPP(开放式充电点协议)集成记账系统的软件模块

客户定制的电动汽车软件

让我们为您定制个性化联网充电桩。

菲尼克斯电气的充电控制器均提供标准接口。您可以使用相应的软件模块进行充电管理并提供直观的用户指南、或者通过OCPP(开放式充电点协议)集成到记账系统中。

优势

  • 设计个性化充电桩
  • 符合IEC 61815和ISO 15118标准的软件模块
  • 通过OCPP或SQL通讯协议可将充电站集成到管理系统中

查询个性化解决方案

需要详细的询价?请填写查询表,登记信息:

  • 充电站运行软件
  • 创建和扩展应用程序的软件模块

我们将尽快回复并与您详细讨论。之后,您会收到详细的报价。

软件模块实现车辆与后台系统之间的通信。  

车辆与后台系统之间的通信

符合IEC 61815和ISO 15118标准的软件模块可实现车辆与充电站以及后端系统之间的通信。

个性化设计

让我们为您定制个性化充电桩:

软件模块半公共充电桩公共充电桩
主开关x 
RFID卡xx
智能手机应用程序xx
记账系统 x
管理系统xx

专业的功能

我们提供不同的充电方法和通信方式:

充电方法交流和直流
协议OCPP、SQL、CAN、Modbus RTU
接口以太网、数字量IO、串行通信(RS-485、RS-232)

专业的库和功能块

无论何种应用程序,我们都能提供相应的库和功能块:

协议/接口任务
EM-CP-PPE-Mobility Lib与充电控制器通信
EVCC BasicE-Mobility Lib与充电控制器通信
OCPPOCPP Lib与后台系统通信
SQLSQL Library与中央数据库连接
ModbusModbus Lib从测量设备中读取能量值
串行通信COM Serial集成RFID阅读器

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/tr?1dmy&urile=wcm:path:/trtr/web/main/products/subcategory_pages/e-mobility_software_p-29-02/9031d291-fb9a-4d1a-bc0f-8af27cc31729