返回概述

用于远程控制系统的功能模块

Resy+远程控制系统

Resy+带有多个软件库,通过IEC 60870-5-101/104、Modbus TCP/RTU、ODP(开放式数据端口)等远程控制协议,是菲尼克斯电气控制技术的补充。Resy+可用于水、气和电力等行业。

描述 语言
Resy101——符合IEC 60870-5-101标准的串行通信 [EXE, 9.91 MB]
版本:1.50
德语/英语
ResySM21——依据DIN EN 62056-21,在控制器和供能、供水、供气或集中供暖区域的仪表之间进行数据交换 [MSI, 15.38 MB]
版本:1006
德语/英语
ResyNet1F——SEAB-1F的远程控制库 [EXE, 9.46 MB]
版本:1.12
德语/英语
Radioline——通过Radioline无线系统及其相应的功能块库可以简便地将I/O整合到控制层 [EXE, 11.57 MB]
版本:1.01
德语/英语
ResyDnp3 - 适用于ILC 171 ETH 2TX系列PLC的远程控制协议DNP3 [MSI, 37.69 MB]
版本:1008
德语/英语
ResyNetM——用于TCP/RTU主节点以及TCP/RTU从节点的Modbus库 [MSI, 41.67 MB]
版本:2004
德语/英语

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555