返回概述

开放数据端口——ODP

更经济、智能的数据传输

菲尼克斯电气的ODP服务器能够在可编程逻辑控制器(PLC)和上级控制系统之间建立开放式通信  

菲尼克斯电气的ODP服务器能够在可编程逻辑控制器(PLC)和上级控制系统之间建立开放式通信。

开放数据端口(ODP)是一种经济、智能的远程数据传输解决方案。

为了准确监控带有外部站点的系统,评估测量值以及备份数据,各个站点之间需要始终保持连接状态。

菲尼克斯电气的ODP服务器能够在可编程逻辑控制器(PLC)和上级控制系统之间建立开放式通信。通过GPRS移动通讯服务,ODP可传输联机值和历史数据。

其他优势

  • 菲尼克斯电气的各类控制器和GSM/GPRS调制解调器均支持ODP
  • 即使连接中断,时间戳也能够保证过程数据的准确性
  • 数据传输成本更低,它还能够监控已传输的数据量
  • 可以集中诊断接收强度等连接参数

 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555