返回概述

关于OPC和ODP服务器的详细介绍

OPC(开放过程控制)服务器用于在PC Worx可编程控制器和兼容OPC的可视化系统以及兼容SNMP(简单网络管理协议)设备之间进行数据交换。ODP(开放数据端口)能够在您的系统与菲尼克斯电气的控制器产品之间建立开放式通信。

FL SNMP OPC服务器

稳定一致的通信  

稳定一致的通信

现在,几乎所有的基础设施元件均可通过SNMP协议进行组态和监控。菲尼克斯电气的FL SNMP OPC服务器还能将这些设备集成到基于OPC的上级可视化系统中。

SNMP协议内置MIB浏览器,用于选择准备进行可视化的数值。

AX OPC服务器

AX OPC服务器  

AX OPC服务器

OPC接口可用于数据交换,也可以独立于厂商的方式将可视化系统与控制技术相连接。菲尼克斯电气的AX OPC服务器可以将多台控制器和多台可视化系统互连。

OPC是一项标准化接口,能将可视化变量导入到可视化工具中,无需遵循厂商规定的可视化和编程系统之间的导入/导出格式。

ODP服务器

ODP服务器  

ODP服务器

您是否在寻找一种安全、透明,同时保证有效的成本和连接控制的数据管理解决方案?ODP服务器是一种经济、智能的远程数据传输解决方案,同样适用于传输大量数据。

ODP服务器能够在控制器和上级控制系统之间建立开放式通信,它可以利用以太网、DSL或GPRS传输联机值以及历史数据和报警信息,包括时间戳。

菲尼克斯电气的所有控制器和调制解调器产品都支持ODP。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555