驱动和接口

设备集成更灵活

设备集成更灵活

菲尼克斯电气提供适合各类应用的接口解决方案。

返回至 软件

类别

搜索范围 驱动和接口

显示该分类下的所有产品

您的自动化解决方案或I/O组件是否还连接其他系统?我们提供免费或收费的接口及驱动程序,帮助您轻松连接其他系统。

优势

  • 采用标准化接口,可在各类上级系统中灵活集成其他设备
  • 采用C#驱动接口,实现高级语言应用程序与I/O设备的直接通信
  • 使用OPC UA,即使在分布式网络中也可实现跨越防火墙边界时的安全通信

OPC UA接口

OPC UA(OPC统一架构)是一种将OPC Classic功能与新标准相结合的新型通信协议。通过该协议,可消除现有Classic在技术上的局限性。在TCP/IP协议基础上,使用标准化协议,可轻松对接其他操作系统。防火墙可适配UA通信。证书认证确保达到要求的安全级别。OPC UA命名空间不仅传输变量,还传输类型和结构信息等,从而优化工程程序。

PC Worx UA服务器软件  

PC Worx UA服务器

用于控制器的OPC UA服务器

PC Worx UA服务器还可用于含有多达200个控制器的大型设备。可与UA兼容的客户端之间安全、快速地交换数千个数据点。基于证书的安全概念还可防止非法访问、操作和操作错误。因而,相应的配置软件不仅能够定义控制器,还可支持用户创建和分配证书。通过诊断时间是否超时确定内部通信状态是否正常,从而能够快速、高效地发现配置错误或连接故障。

OPC Classic接口

OPC Foundation  

国际标准:OPC

菲尼克斯电气针对不同设备和应用场合提供多种OPC服务器。OPC标准集成到无数软件工具中,应用于全世界不同的场合。使用OPC服务器,可直接从资产管理工具、质量管理及数据采集系统等任何控制系统获取关于设备和控制器的信息。

AX OPC服务器软件  

AX OPC服务器

用于PC Worx可编程控制器的OPC服务器

通过AX OPC服务器可访问基于PC Worx且用于OPC数据交换的控制器的所有变量。OPC名称自动与当前项目变量名称同步。AX OPC服务器支持所有PC Worx可编程控制器。

对于要求高可用性的场合,可对冗余控制器集成自动开关同步功能。

FL SNMP OPC服务器软件  

FL SNMP OPC服务器

用于以太网基础结构设备的OPC服务器(交换机和其他支持SNMP的设备)

现在,几乎所有的基础架构组件均可通过SNMP协议进行配置和监控。因此,快速诊断十分重要。菲尼克斯电气的FL SNMP OPC服务器将这些设备集成到基于OPC的上级可视化系统中。OPC服务器内置MIB(管理信息基础)浏览器,可用来选择待可视化的数值。

AX ODP服务器软件  

AX ODP服务器

用于远程控制站的OPC服务器

ODP(开放数据端口)是一种远程控制协议,可通过菲尼克斯电气的Resy+功能块库或独立的SMS继电器将各控制器集成到一个控制系统中。ODP支持以太网通信、调制解调器通信以及GPRS数据服务。

一旦连接中断,临时存储数据,随后附带时间戳再次发送。AX ODP服务器将数据信息转换成OPC命名空间。这样,数据可通过OPC搜索,并轻松集成到任何OPC兼容的控制系统中。

C#驱动程序,用于基于以太网的I/O设备和INTERBUS控制板

HFI和DDI  

带C#类库的HFI驱动接口

您想通过高级语言访问菲尼克斯电气的I/O设备吗?可使用.NET环境下基于Windows操作系统的免费HFI驱动接口(高级语言现场总线接口)。

HFI驱动接口提供一个简单的C#类库,能够记录信号变化。而这些信号则可以通过INTERBUS PC控制板或兼容以太网的Inline、Axioline或Fieldline I/O站点读入和输出。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555