分配器和适配器

分配器和适配器

灵活布线

菲尼克斯电气提供种类齐全的信号分配器和适配器。

返回至 传感器/执行器布线

类别

搜索范围 分配器和适配器

显示该分类下的所有产品

使用适配器和分配器,根据实际需求设计个性化的布线方案。菲尼克斯电气提供从卡接式M8到M12等多种接线方式和设计的适配器和分配器。我们很乐意根据客户要求提供定制解决方案。

优势

  • 分配和集中信号,节省电位空间
  • 提供高位连接器型号,节省布线空间
  • 屏蔽分配器提供360°屏蔽,可靠传输和分配信号
  • 借助适配器和分配器,灵活集成新设备
  • 分配器带注塑电缆,减少接口
  • 定制分配器,可按需定制电缆长度

更多信息

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

传感器/执行器布线