配电块

配电块

即连即用的配电块

配电块轻松节省配电时间和空间。

返回至 接线端子

类别

搜索范围 配电块

显示该分类下的所有产品

直插式和螺钉式配电块提供不同位数、安装方式和颜色的型号。可直接使用或按需扩展。紧凑型配电块可灵活高效地调节负载并控制电流分配。拆包、连接,轻松安装!

优势

  • 模块化设计,无需手动桥接,快速安装,节省80%的时间
  • 支持DIN导轨安装、直接安装和粘贴式安装等,现场安装更灵活
  • 支持DIN导轨上的垂挂式安装,最高可节省50%的导轨空间
  • 11种彩色编码的线缆和接线点,实现直观安全的安装
  • 采用免工具的直插式连接技术,刚性导线无需预处理即可轻松连接
  • 使用标准插拔式桥接件,不占用针距,后续可灵活扩展
  • 配电块是COMPLETE line系统的一部分

即连即用的直插式配电块:拆包、连接,轻松安装!

即连即用的直插式配电块轻松分配电位  

即连即用的直插式配电块可轻松分配电位

模块化设计,无需手动桥接,快速安装,节省80%的时间。

电源分配模块具有11种不同的颜色及4、6、12和18个接线位,单层有2个接线位,可轻松实现安全直观的安装。

使用我们的选型配置器可为系统轻松选配合适的PTFIX电源分配模块。

直插式电位分配端子

紧凑型电位分配端子  

紧凑型电位分配端子

紧凑型电位分配端子适用各种场合:

  • 通过成熟的免维护螺钉连接,可实现35 mm²的输入侧接线容量
  • 通过便捷的直插式连接,无需工具即可轻松连接10个接线点

直插式电位分配端子

轻松实现电位分配和馈入  

轻松实现电位分配和馈入

采用PTRVB ...-PV端子,最多可实现32个接线位的电位分配,通过插拔式桥接件还可扩展为电位分配端子。

PTRVB…-FI配电块支持6 mm²,37 A的输入。提供蓝色和红色两种型号,实现清晰的电位分配。

螺钉连接式配电块和设备端子

螺钉连接式配电块和设备端子  

螺钉连接式配电块和设备端子

适于直接安装的螺钉连接式产品提供不同的接线位,接线容量可达35 mm²,最大电流可达125 A。根据不同的标识材料可轻松区分设备连接和电位分配模块。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

即连即用的直插式配电模块

服务


即连即用的PTFIX配电块

采用直插式连接技术:拆包、连接,轻松安装!