配电块

配电块

即连即用的配电块

直插式配电块轻松节省电位分配时间和空间。

返回至 直插式连接

类别

搜索范围 配电块

显示该分类下的所有产品

PTFIX配电块提供不同位数、安装方式和颜色的型号, 可直接使用或按需扩展。PTFIX确保灵活高效的负载和控制电流分配。拆包、连接,轻松安装!

优势

  • 模块化设计,无需手动桥接,快速安装,节省80%的时间
  • 支持DIN导轨安装、直接安装和粘贴式安装等,现场安装更灵活
  • 支持DIN导轨上的垂挂式安装,最高可节省50%的导轨空间
  • 11种彩色编码的线缆和接线点,实现直观安全的安装
  • 采用免工具的直插式连接技术,刚性导线无需预处理即可轻松连接
  • 使用标准插拔式桥接件,不占用针距,后续可灵活扩展
  • 适用于所有通用测试探针的测试装置

即连即用的直插式配电块:拆包、连接,轻松安装!

即连即用的直插式配电块轻松分配电位  

即连即用的直插式配电块可轻松分配电位

直插式配电块无需手动桥接,节省80%的安装时间。

电源分配模块具有11种不同的颜色及4、6、12和18个接线位,单层有2个接线位,可轻松实现安全直观的安装。使用我们的选型配置器可为系统轻松选配合适的PTFIX电源分配模块。

创建定制电位分配系统的捷径

定制电位分配系统  

创建定制电位分配系统的捷径

PTFIX配电块可实现无数种的产品组合。使用菲尼克斯电气的新型在线选型工具,轻松定制配电块解决方案。选择固定位数的配电块、电源模块和模块层即可创建定制配电块。只需点击鼠标,该选型工具即可创建含所需颜色、安装方式和指定标识的配电块解决方案。借助选型工具,即可轻松创建和订购PTFIX配电块。

电位分配端子

紧凑型电位分配端子  

紧凑型电位分配端子

紧凑型电位分配端子,具有多种接线容量:

  • 成熟的免维护螺钉连接技术可提供35 mm²的接线容量,快速便捷的直插式连接技术无需工具即可将导线轻松插入接线点。

紧凑型电位分配端子

轻松实现电位分配和馈入  

轻松实现电位分配和馈入

采用PTRVB ...-PV端子,最多可实现32个接线位的电位分配,通过插拔式桥接件还可扩展为电位分配端子。PTRVB…-FI配电块支持6 mm²,37 A的输入。提供蓝色和红色两种型号,实现清晰的电位分配。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

即连即用的直插式配电模块