配电块

配电块

即连即用

螺钉连接式配电块轻松节省安装时间和空间。

返回至 螺钉连接

类别

搜索范围 配电块

显示该分类下的所有产品

螺钉连接式配电块提供不同位数和接线容量,连接后可立即使用,灵活高效地分配负载并控制电流。 拆包、连接,轻松安装!

优势

  • 设计紧凑,可通过安装孔直接安装,节省空间
  • 模块化设计,无需手动桥接,快速安装,节省80%的时间
  • 两根线径相同的导线可接入同一进线孔,实现多导线连接,节省时间和空间
  • 采用Reakdyn免维护导线连接方式,无需拧紧端子螺钉即可完成连接
  • 所有接线点均已标识,布线清晰

扩展应用

螺钉连接式配电块和设备端子  

螺钉连接式配电块和设备端子

螺钉连接式产品适于直接安装,提供不同的接线位,接线容量可达35 mm²,最大电流可达125 A。根据不同的标识材料可轻松区分设备连接和电位分配模块。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100