二极管模块

二极管模块

完全冗余

二极管模块可轻松退耦并联的电源设备,确保系统的高可用性。

返回至 冗余模块

类别

搜索范围 二极管模块

显示该分类下的所有产品

二极管模块可退耦并联开关电源设备。这意味着负载将不再受到短路影响。
无论是任一电源的输出还是电源至二极管的供电线路——
二极管模块均能确保电源可靠供电。

优势

  • QUINT DIODE——配有两个正极输出端子,确保直至负载端的一致接线,因而可提供一致的冗余
  • 设计坚固——QUINT DIODE模块适用于易爆区和恶劣环境条件
  • 检查接线情况:TRIO DIODE模块会监控电源到二极管的接线
  • TRIO DIODE模块采用插拔式接口,安装快速轻松
  • STEP DIODE模块宽度仅18 mm,节省DIN导轨空间
  • 二极管模块是COMPLETE line系统的一部分

TRIO DIODE——用于退耦和监控的冗余模块

TRIO DIODE冗余模块用于退耦和监控  

使用TRIO DIODE冗余模块退耦和监控

TRIO DIODE冗余模块可检查电源的输出电压以及与退耦模块的接线。

此外,可通过浮动继电器接点和“Redundancy OK”LED状态指示灯指示电压骤降。

 

TRIO DIODE——采用插拔式接口的冗余模块

采用插拔式接口的TRIO DIODE  

采用插拔式接口技术,安装轻松快速

采用插拔式接口技术,可轻松快速地完成TRIO系列二极管的安装, 从而提高系统可用性。

UNO、STEP和QUINT DIODE——用于轻松退耦的冗余模块

用于退耦 的UNO、STEP和QUINT DIODES  

额定电压5到48 V DC的二极管模块

UNO DIODE、STEP DIODE和QUINT DIODE模块均可轻松为电源退耦。

任一电源内部输出短路或至二极管模块的供电线路上发生的短路都不会对负载产生任何影响。电源仍可为系统可靠供电。

QUINT DIODE——适用于恶劣环境条件的冗余模块

适用于恶劣环境条件的QUINT DIODE  

牢靠坚固,确保系统的高可用性

QUINT系列二极管模块坚固耐用,即使在易爆区和恶劣环境中仍可确保极高的系统可用性。使用该模块提供冗余或提高系统性能。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

电源和UPS