二极管模块

二极管模块

保护与退耦

通过EMG二极管模块,保护您的系统不发生极性倒转,并退耦故障报告系统中的故障信息。

返回至 监视和诊断

类别

搜索范围 二极管模块

显示该分类下的所有产品

EMG二极管模块安装在防震、防尘的控制柜外壳中,通过这个模块,可以将二极管元件集成到系统中。

优势

  • 防护等级达到IP20的电子模块外壳可安装在控制柜中,安装更轻松
  • 带底座锁扣装置,可快速安装到DIN导轨上
  • 采用实用的连接技术,接线更方便

保护与退耦

电子模块外壳内可安装在控制柜中的二极管模块  

电子模块外壳内可安装在控制柜中的二极管模块

二极管电路可在电气系统中执行多项任务,尤其是电子方面的任务:

  • 对故障报警系统中信息进行电气退耦
  • 用作火花抑制二极管,以限制电磁阀或DC继电器等感应负载的冲击电压
  • 用作二极管门,连接阳极或阴极,或者作为可自由配置的二极管

 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100