设备管理和参数设置

快速配置

快速配置

对智能设备、传感器和执行器实现快速有效的升级和参数配置。

返回至 软件

类别

搜索范围 设备管理和参数设置

显示该分类下的所有产品

对于复杂的自动化系统,独立于设备制造商的集中参数配置是一大关键优势。使用菲尼克斯电气的设备参数配置软件工具,可集中完成传感器和执行器的远程设置等操作。现有设备固件版本不是最新?轻松升级设备固件到最新版本,并享受新功能带来的便利。

优势

  • 不论使用哪种总线协议,都可方便地配置设备参数
  • 通过诸如FDT和TCI的标准接口连接设备工具
  • 通过FDT/DTM软件以及设备特有或通用的用户接口配置参数
  • 通过对I/O站点进行接线测试等方式保证安全调试
  • 集中存储参数,轻松更换设备
  • 采用SafetyBridge技术的安全I/O模块,轻松集成功能安全
  • 通过网络更新设备固件

用于快速配置参数的软件工具

设备参数配置软件  

设备参数配置软件

菲尼克斯电气提供各种设备参数配置的软件工具:无论您有何需求,都能找到合适的解决方案。

AutomationXplorer+
基于FDT的软件工具,提供各类设备的用户接口平台。使用AutomationXplorer+可以对传感器、执行器和任何厂家的设备进行参数配置,不受网络限制。

Startup+
专为Axioline I/O系统而设计的软件。可以使用Startup+测试Axioline站的接线,无需连接到网络。

MGUARD DM
通过内置防火墙管理路由器的软件。用户可以使用模板功能对几千个路由器进行组态和管理。

SAFECONF
实现功能安全的安全软件。SAFECONF可用于配置TRISAFE或SafetyBridge模块。通过拖放鼠标,即可创建一个满足特定要求的安全系统。  

PC Worx Firmware Updater
PC Worx固件升级程序可将设备固件升级到最新版本。最新版本的固件可以消除错误或提供全新功能。软件可支持多种设备的固件升级,目前正作进一步的开发,以适用更多的设备。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100