设备连接器

始终为您提供合适的解决方案

始终为您提供合适的解决方案

不论何种的设备,我们总能提供合适的连接器。

返回至 传感器/执行器布线

类别

搜索范围 设备连接器

显示该分类下的所有产品

欢迎了解包括高位连接器在内的其它产品的详情。对于PCB的连接,请选用波峰焊或THR(通孔回流焊)。

优势

  • 高度防护,坚固耐用
  • 采用SPEEDCON速连技术或快速组装连接技术,节省更多时间
  • 根据客户要求调整标准产品,灵活性高
  • 使用模块化设备连接器,连接更方便

产品种类齐全

菲尼克斯电气设备连机器:产品系列  

设备连接器:产品系列

工业应用中,传感器/执行器布线有更严格的要求。

菲尼克斯电气提供各类产品。

无论是M5、M8或M12型,还是是穿板式连接器,您一定能够找到合适的设备连接器。

我们可根据客户的个性化设备量身定制设备连接器。

轻松连接

菲尼克斯电气设备连接器:轻松连接  

设备连接器:轻松连接

您可以使用菲尼克斯电气提供的各种单个元件创建自己的连接器, 适配不同的应用。

轻松实现自动化

菲尼克斯电气设备连接器:轻松自动化  

设备连接器:轻松自动化

任您选择:菲尼克斯电气提供设备连接器和插芯,用于自动化THR焊接工艺。

THR元件的设计、材料和包装是专门针对自动化组装和回流焊工艺量身定制的。

提供定制型号

菲尼克斯电气的传感器/执行器定制解决方案  

为传感器/执行器布线定制的解决方案

尽管我们的工业连接器种类丰富,但标准类产品无法满足某些客户的特殊需求。

因此,我们很乐意根据客户的机械或设备制造系统,快速、灵活地定制各种解决方案。

只要数天时间,菲尼克斯电气的工业连接器服务中心即可将您的需求转化为专属产品。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

M17 - M58圆形连接器