DeviceNet™

通用现场总线解决方案

通用现场总线解决方案

开放式现场总线标准适用于诸多自动化应用领域。

返回至 智能联网使用不同协议的产品

类别

搜索范围 DeviceNet™

显示该分类下的所有产品

DeviceNet™采用超紧凑SMS格式的通用工业协议(CIP),尤其适用于执行洁净的自动化任务。DeviceNet™符合欧洲标准EN 50325规定,由ODVA(开放式DeviceNet™厂商协会)负责维护。

优势

  • 小型设备均通过总线直接供电,接线量更小
  • 带有通信自动恢复功能,性能更可靠
  • 自动检测被两次分配地址的设备,更智能

DeviceNet™:实现可靠的智能通信

菲尼克斯电气生产的DeviceNet™元件  

菲尼克斯电气生产的DeviceNet™元件

高效运行:DeviceNet™支持多址接入和消息优先级排序。它属于基于CAN(控制器局域网)的CIP现场总线系统。

用于检测错误的CAN机制也可以在DeviceNet™环境下运行。

其它优势

DeviceNet™可在主站/从站、多主机或点对点环境下运行,是您的不二选择。

此外,因为CIP协议的关系,DeviceNet™采用的是生产者/消费者通信模式。与其它模式相比,该模式下的数据传输效率更高。

DeviceNet™的元件:模块化和整体式设计

DeviceNet™的元件  

DeviceNet™中的Flexible Inline自动化套件

使用我们的总线耦合器,可以在控制柜中的DeviceNet™网络上操作灵活的Inline自动化套件。

利用DeviceNet™,您可以组装自己的Inline站。可以使用现场总线耦合器,在网络中的任何一点嵌入Inline站。从结构上看,现场总线耦合器在DeviceNet™网络中是从站设备,而在本地总线中是主站设备。

使用Inline Block I/O模块,您可以连接少量和一般数量的I/O设备。它采用超薄型设计,适合接线盒等狭小的空间。

使用菲尼克斯电气的Fieldline系列设备,可以实现现场的分布式自动化。设备防护等级达到IP65/IP67,能够适应站点周围恶劣的应用环境。

如果使用Fieldline Stand-Alone设备,就会直接集成现场总线连接和I/O层。在只需少量数字量I/O点的高度分散式应用中,可以使用Fieldline Stand-Alone设备。

DeviceNet™的基础设施元件

DeviceNet™的基础设施元件  

DeviceNet™的基础设施元件

这是铜质和光纤基础设施套件首次引入PSI-REP和PSI-MOS模块化中继器的概念。

网络结构通过电位分段进行优化,因此,您在网络拓扑结构方面的选择空间变得更大。

同时,产品采用隔离故障限制或冗余安装设计,大大提高了传输速度和系统可用性。

利用菲尼克斯电气的现场总线介质转换器,您可以将DeviceNet接口转换为光纤,以在工业应用中实现更强的抗干扰能力和更大的数据传输范围。

此外,调制解调器/DSL路径、无线连接和以太网等其它传输介质可以用作DeviceNet和CANopen的桥接件。而在两个分段中,可以实现不同的数据传输速率。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

更多信息