返回概述

工业布线系统信道等级

类别和传输性能

现代通信布线系统遵照ISO/IEC 11801标准。该建筑布线标准规定了不同传输性能的网络使用的信道和元件类别。

  • 每个信道等级的描述涵盖整条传输路径。
  • 每种元件类别规定各元件需满足的要求。
  • 各元件在对应信道内使用。

例如:
如果EA级信道根据ISO/IEC 11801(AM1和AM2)标准等同于CAT6A元件,则在设计上可实现万兆以太网。

信道等级元件类别最高频率速率应用标准
D级CAT5100 MHz

100 Mbps(4芯)

1 Gbps (8芯)

快速以太网、PROFINET

千兆以太网

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

E级CAT6250 MHz

100 Mbps

1 Gbps

快速以太网

千兆以太网

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

EACAT6A500 MHz

100 Mbps

1 Gbps

10 Gbps

快速以太网

千兆以太网

万兆以太网

IEC 11801 AM1:2008

IEC 11801 AM2:2010

F级CAT7600 MHz

100 Mbps

1 Gbps

10 Gbps

快速以太网

千兆以太网

万兆以太网

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

FACAT7A1000 MHz

100 Mbps

1 Gbps

10 Gbps

40 Gbps

快速以太网

千兆以太网

万兆以太网

4万兆以太网

IEC 11801 AM1:2008

IEC 11801 AM2:2010

EN 50173-1:2011


返回概述
更多信息

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

线缆