数据连接器

M8和M12数据连接器

安全传输数据

用于现场总线和网络连接的高性价比设备连接器

返回至 圆形连接器

类别

搜索范围 数据连接器

显示该分类下的所有产品

工业环境对数据连接器和连接技术的要求十分严格。菲尼克斯电气产品中使用的元件适用于各种常用现场总线和网络中的工业应用。

优势

  • 提供适用于常用网络和现场总线系统的系列产品
  • 选用各种连接技术,灵活性更高
  • 采用免工具连接技术,便于安装
  • 采用标准化连接器系统,安全性高

M8/M12铜缆数据连接器

M8/M12铜缆数据连接器  

M8/M12铜缆数据连接器

通过连接器可实现安全可靠的数据传输。我们的产品采用创新型连接技术和贴合工业应用的设计。产品系列包括穿板式连接器、用于现场组装的连接器,以及免工具安装的特殊连接器系统。

  • 适合各种常用网络和现场总线系统的连接器
  • 传输速度最高可达10 Gbps
  • 满足CAT6A的设计

 

光纤数据连接器

光纤数据连接器  

光纤数据连接器

光缆具有高传输速率、低信号衰减和抗电磁干扰等特点,是现代工业系统和基础设施应用中的重要传输介质。不论何种光纤类型或接口,菲尼克斯电气总能提供合适解决方案。

  • M12光纤连接器
  • 带卡销的光纤连接器

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


屏蔽圆形连接器

用于数据和信号传输的SACC QUICKON。