导轨安装支架

导轨安装支架

直接安装在DIN导轨上

通过导轨安装支架可将预制插芯可靠安装在DIN导轨上。

返回至 安装材料

类别

搜索范围 导轨安装支架

显示该分类下的所有产品

通过导轨安装支架可直接将插芯安装在控制柜内的DIN导轨上,节省空间。无论是从控制柜侧面还是底部接入电缆,均可使用简便的安装支架替代常规的安装外壳和插头外壳。

优势

  • 直接连接到DIN导轨上,无需使用导轨端子转接
  • 高强度的工业塑料和铸铝材质,稳定性高
  • 开放式安装支架,便于安装预制HEAVYCON插芯
  • 支撑元件,方便布线
  • 兼容HEAVYCON外壳,应用广泛

快速、简便且可靠的安装

塑料和金属导轨安装支架  

塑料和金属导轨安装支架

对于机械和系统制造,快速经济地连接不同的数据、信号或电力线缆越来越重要。

解决方案是将可靠的预制插芯直接安装到DIN导轨上, 这样就无需使用导轨端子转接。

菲尼克斯电气的HC-CIF导轨安装支架可安装预制插芯和HEAVYCON插头外壳。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/cnzh/web/main/products/subcategory_pages/Installation_and_mounting_material_P-09/3cfec703-e03a-423b-99e1-5400a39c1006