DIN导轨适配器

DIN导轨适配器

适配各种设备

让您的设备完美适配DIN导轨。

返回至 电子模块外壳

类别

搜索范围 DIN导轨适配器

显示该分类下的所有产品

使用菲尼克斯电气的DIN导轨适配器,可以按照您的要求,将各种设备和元件牢固安装在DIN导轨上。它结构稳定,适用范围广,为控制柜中的设备集成提供可靠的基础。

优势

  • 多种宽度,实现最佳的设备适配
  • 金属款适配器表面采取防腐处理,使用寿命长
  • 可轻松卡接到符合EN 60715标准的DIN导轨上
  • 采用优质的金属材料,可牢牢固定电子模块
  • 带有不同直径的钻孔,能够适配各种设备

灵活组合电子设备

DIN导轨适配器  

DIN导轨适配器

对于不带安装支脚、转换器或大型元件的设备,使用DIN导轨适配器可以将其牢固安装到DIN导轨上。适配器具有稳定、耐用的特点:

  • 有锌压铸和塑料两种类型的DIN导轨适配器供您选择,为您提供最佳的设备适配
  • 适配器上带安装孔,在安装固定设备时灵活性更高
  • 可根据您的要求定制宽度和长度不同的适配器,节省更多空间

 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555

服务