直流充电枪

直流充电枪

性能强大

用于连接快速充电站的充电枪。

返回至 充电系统

类别

搜索范围 直流充电枪

显示该分类下的所有产品

直流充电适于长途旅行中的短时充电。使用菲尼克斯电CCS 1型、CCS 2型和GB/T标准化直流充电枪即可实现电动汽车的快速充电。内置的传感器可实现精确的温度监控,确保充电过程的安全。

优势

  • 产品种类齐全,符合CCS 1型、CCS 2型和GB/T标准
  • 电源和信号端子表面镀银,确保功率传输有效性及长期工作稳定性
  • 内置温度传感器,用于监测电源端子的温度
  • 符合人体工学设计的橡胶手柄,易于操作
  • 基于IATF 16949自动化标准和ISO 9001标准进行开发和生产

适用于充电模式4的快速直流充电

充电模式4  

充电模式4

快速直流充电可传输较大功率,短时间内即可完成充电。 适用于充电模式4的直流充电线枪带自由出线端,可直接连接至配备交/直流转换器的充电站。

适于北美地区的直流充电枪

适于北美市场的CCS 1型充电枪  

液冷型CCS 1型直流充电枪

CCS 1型充电枪专为快速直流充电而开发,符合SAE J1772和IEC 62196-3标准,适用于北美市场。充电枪和AWG电缆均已通过UL认证。

内置电子锁可靠保护充电枪,防止充电枪在充电过程中意外拔出。

  • 普通型充电枪
    • 80 A / 1000 V DC(AWG)
    • 170 A / 1000 V DC(AWG)
    • 200 A / 1000 V DC(AWG)
  • 液冷型大功率充电枪:
    • 400 A / 1,000 V DC(公制)
    • 500 A / 1,000 V DC(公制)

适于欧洲市场的直流充电枪

适于欧洲市场的CCS 2型充电枪  

液冷型CCS 2型直流充电枪

2013年,欧盟委员会将CCS 2型标准指定为欧洲统一标准,这是欧洲快充技术发展历史上的一个重大里程碑。

在充电过程中,CCS 2型充电枪的锁栓与车辆插座的电子锁实现互锁。这些充电枪均符合IEC 62196-3标准且通过VDE认证。

  • 普通型充电枪:
    • 80 A / 1,000 V DC(公制)
    • 150 A / 1,000 V DC(公制)
    • 200 A / 1,000 V DC(公制)
  • 液冷型大功率充电枪:
    • 400 A / 1,000 V DC(公制)
    • 500 A / 1,000 V DC(公制)

适于中国市场的直流充电枪

符合GB/T国标的直流充电枪,适于中国市场  

符合GB/T标准的直流充电枪

符合GB/T 20234.3-2015标准的直流充电线缆用于中国地区充电桩的快速充电。

其充电枪集成由菲尼克斯电气开发的独特电子锁。电子锁由充电站控制,防止充电过程中充电枪的锁栓被触发。从而,防止充电过程中充电枪被拔出。

  • 普通型充电枪:
    • 80 A / 1,000 V DC(公制)
    • 125 A / 1,000 V DC(公制)
    • 180 A / 1,000 V DC(公制)
    • 250 A / 1,000 V DC(公制)

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

快充新时代

大功率充电技术使电动汽车进入人们的日常生活。

大功率充电技术
大功率充电技术