内置大功率存储设备的DC UPS

内置大功率存储设备的DC UPS

同类产品中的佼佼者

QUINT UPS内置大功率存储设备,效率极高且节省空间。

返回至 DC UPS

类别

搜索范围 内置大功率存储设备的DC UPS

显示该分类下的所有产品

极其紧凑:内置大功率存储设备的DC UPS节省空间且易于改造——DC UPS模块和大功率存储设备集成在同一外壳中。

优势

  • 智能集成:智能型QUINT UPS巧妙利用空间
  • 使用寿命长:QUINT UPS的内置温度传感器可优化充电电流
  • 缓冲时间长:内置磷酸锂铁或AGM铅酸大功率存储设备
  • 安装方式灵活:只需卡接到DIN导轨上或将STEP UPS拧接到平整表面

QUINT UPS——智能小巧

QUINT UPS  

智能DC UPS

QUINT DC-UPS设计紧凑,在现有系统中可轻松改造。只需在输入端连接24 V DC电源,轻松实现可靠的UPS解决方案。

  • IQ Technology技术优势:UPS根据环境温度计算出大功率存储设备的最佳充电电流,从而延长大功率存储设备的使用寿命。
  • 接线工作量极小。
  • 大功率存储设备采用铅AGM技术,免维护。

UNO UPS——紧凑超薄

UNO UPS  

紧凑型UNO UPS

UNO POWER电源提供输出功率为60 W的UNO UPS产品。输入电压范围在23 V DC至30 V DC之间,运行十分灵活。

  • 尺寸仅为110 mm x 90 mm x 90 mm,外形十分紧凑。
  • 内置AGM铅酸大功率存储设备可确保较长的缓冲时间:0.5 A缓冲45分钟;2 A缓冲8分钟;2.5 A缓冲5分钟。

STEP UPS——用于配电盘的UPS

STEP UPS  

用于配电板的UPS

用于楼宇自动化的DC UPS:STEP POWER电源专为小型配电板应用而开发。

  • 输入电压范围在22.5 V DC至29.5 V DC之间,运行十分灵活。24 V的内置锂铁离子大功率存储设备可确保较长的缓冲时间:1 A缓冲90分钟;2 A缓冲45分钟;3 A缓冲30分钟。
  • 12 V的STEP UPS输入电压范围为10 V DC至16.5 V DC。输出电流为4 A时,STEP UPS大约可缓冲45分钟。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

电源和UPS