采用IQ技术的DC UPS

采用IQ技术的DC UPS

使用寿命更长

智能IQ技术可随时随地监控和优化储能模块。

返回至 DC UPS

类别

搜索范围 采用IQ技术的DC UPS

显示该分类下的所有产品

智能UPS确保系统可用性。IQ技术可以直观的形式提供所需信息。通过内置接口,可随时随地查看系统的运行状态。

优势

  • 高效利用能量,提高缓冲时间,确保过程和应用安全。
  • UPS掌握储能模块的剩余预期寿命,可预警电源故障。
  • UPS判定储能模块当前的性能状态。
  • 自动识别电池容量和技术(VRLA、WTR、LiFePO4)
  • 将UPS连接到上级控制器,优化系统集成。
  • 采用IQ技术的DC UPS设备是COMPLETE line系统的一部分

采用IQ技术的智能QUINT DC UPS

采用IQ技术的DC UPS  

采用IQ技术的智能管理

IQ技术是智能电源解决方案的关键。不间断电源可监控并优化储能模块, 提高缓冲时间。使用智能UPS不间断电源工作能防止供电网络故障,保证系统可靠运行:

  • 持续上报充电状态和剩余后备时间
  • 及早获得警报并采取预防措施
  • 延长储能模块的使用寿命
  • 将所有相关信息传送到计算机和上级控制器

可通信的QUINT DC UPS,用于工业以太网

用于工业以太网的QUINT DC UPS  

用于工业以太网的QUINT DC UPS

QUINT DC UPS可集成到现有工业网络,为工业4.0做好准备。通过内置接口,可随时随地监测、配置和关闭系统,确保系统处于安全状态。

  • PROFINET
  • EtherNet/IP
  • EtherCAT
  • USB 

QUINT DC UPS

QUINT DC UPS  

智能QUINT DC UPS

提供输出电流为5到40 A的24 V DC UPS解决方案,以便客户根据实际情况组合不同的电源、UPS和储能模块。

  • IQ技术可优化缓冲时间并提供对储能模块的预诊断功能监视
  • 内置接口,在任何地点均可进行监视和参数设置
  • 采用SFB技术以及动态和静态功率裕度,为市电和电池运行提供大量电力储备
  • 配备带负载优先级的高性能电池充电器。一旦负载电源恢复,就可快速进行重新充电操作,系统可用性高

选择合适的储能模块

储能模块  

适合不同UPS解决方案的储能模块

为QUINT DC UPS选择合适的储能模块:

  • 锂电池:120 Wh、924 Wh
  • VRLA-WTR电池:13 Ah、26 Ah
  • VRLA电池:1.3 Ah、3.4 Ah、7.2 Ah、12 Ah、38 Ah

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

电源和UPS

服务

轻松解读

全新QUINT DC UPS为用户提供系统相关信息。