DCS现场壳体

适用于固定式和活动式显示器的DCS电子模块壳体

保护现场显示器

DCS电子模块壳体可靠保护固定式和活动式显示器免受恶劣环境的影响。

返回至 现场外壳

类别

搜索范围 DCS现场壳体

显示该分类下的所有产品

DCS电子模块壳体可安装不同尺寸的显示器,除防尘和防水功能外,还能可靠保护固定式和活动式电子设备免受机械撞击。主要应用于医疗和楼宇自动化以及实验室分析技术。

优势

  • 轻松集成显示器
  • 可通过薄膜键盘直接输入
  • 内置可充电电池,操作方便
  • 可按需定制

应用广泛

应用广泛  

应用广泛

防护等级IP54的DCS系列壳体适用于-20°C至+50°C的环境温度,为各种显示器提供可靠保护。

  • 材料:具备抗冲击性能的ABS塑料
  • 颜色:浅灰(RAL 7035)

 

个性化操作方式

个性化操作方式  

个性化操作方式

多种窗口尺寸,可满足不同操作方式的特殊要求。

  • 适用5.7英寸到15英寸的显示器
  • 左侧或右侧集成薄膜键盘
  • 提供定制型号

 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

电子模块壳体