断线工具

断线工具

轻松切割,干净利落

轻松切割电缆,保证满意效果

返回至 手动工具

类别

搜索范围 断线工具

显示该分类下的所有产品

只有使用高品质的工具,才能对导线进行专业可靠的处理。菲尼克斯电气提供坚固耐用的断线工具,保证无毛刺无损坏的切割效果。

优势

  • 刀片经特殊的淬火和回火处理,经久耐用
  • 设计中考虑了杠杆原理和切割形状,使用更省力
  • 手柄设计符合人体力学原理,使用时冲击小,不易疲劳
  • 产品种类齐全,采购方便

使用方便的断线工具

断线工具  

使用经特殊的淬火和回火处理的刀片进行切割

使用方便,无疲劳感:CUTFOX产品系列为所有应用提供理想的工具。

可以处理横截面最大为1400 mm²、直径最大为100 mm的线缆,而不损伤电缆。采用棘轮机构,即使线径高达100 m的大导线也只需很小的力进行切割。

即使材料极硬,如钢琴丝和钢制弹簧,也可达到理想的切割效果。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100