自动断线设备

自动断线设备

毫米级精度

先进的自动断线设备,外形设计紧凑,适用于各种固定或移动应用场合。

返回至 自动设备

类别

搜索范围 自动断线设备

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气自动断线设备可节省控制柜内接线时间。在设备中输入线缆长度和数量,便可直观快速操作,避免失误。设备可根据线径大小自动调节。

优势

  • 配备显示屏和数字按键,直观易于操作
  • 即插即用,轻松调试
  • 采用弹簧系统,实现自动直径调节
  • 使用方便,例如,可轻松从Excel文档中上传数据

用于电缆、预制绞线和热缩套管的自动断线设备

CUTFOX 10自动断线设备  

CUTFOX 10自动断线设备

CUTFOX 10自动断线设备可用于切割横截面最大达10 mm²、直径最大达8 mm的导线和电缆,切割达到毫米级精度。

操作超简便。通过数字键输入所需的切割长度和次数。驱动和导引装置自动匹配插入导线的线径。

另一个优势特性是:随设备发货的CUTSOFT软件,可将数据表中的长度规格以及其他信息以电子表格的形式上传到设备。

实用附件

CUTFOX 10 C-UN附件  

CUTFOX 10 C-UN附件

使用CUTFOX 10 C-UN电缆开卷机控制电缆卷和线圈,可避免电缆扭曲和意外开卷等情况,从而确保连续进料和压力一致。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100