定制电源

创新开发

创新开发

用于工业、通信、充电技术的电源。

我们提供一站式的专业服务。除了标准产品系列外,电源,电源装置,内置电源,内置电源装置,客户定制电源,客户定制电源装置

优势

  • 多年的定制电源设备开发经验
  • 从开发到批量生产,全程专业项目管理
  • 在欧洲或亚洲实现高效益的批量生产

工业应用领域

工业应用领域  

用于一般工业应用和工业机械手的电源

菲尼克斯电气提供的创新型安全电源可确保机械制造和自动化应用的顺利运行。该系列电源适于诸如工业机器人、专业电动工具、应急照明充电器和车载蓄电池等应用。

示例:用于机械手的电源,内置ATX,PSU-27/30_48/18

  • 输入:85 V AC到264 V AC
  • 输出:27.1 V DC/30 A、48 V DC/18 A、5 V DC/20 A、3.3 V DC/15 A、12 V DC/16 A、-12 V DC/0.2 A、5 V DC/2 A
  • 温度:-5°C ... +60°C
  • 尺寸:360 x 150 x 110 mm

可再生能源

可再生能源  

用于风机变桨距控制系统和变频器的专用电源

提供适用于燃料电池体系、风机变桨距控制系统或变频器的专用电源。

示例:用于风机变桨距控制系统的充电器,PSU-1AC/280DC/2

  • 输入:184 V AC到299 V AC
  • 输出:288 V DC/2.0 A
  • CAN-BUS通讯状态
  • 温度:-25°C ... +65°C
  • 尺寸:250 x 145 x 100 mm

 

通信技术

通信技术  

用于电话交换系统、无线宽带网络和光网的电源

作为基础设施的通讯设备需要具备极长的使用寿命和高容错性。菲尼克斯电气提供用于电话数据交换系统、无线宽带网络和Microwave Packet Radio(MPR)的电源,均满足这些高要求。

示例:用于光网的电源,PSU-1AC-48DC/12DC/49

  • 输入I:90 V AC至264 V AC,输入II:36 V DC至72 V DC
  • 输出:12.2 V DC/50 A
  • 温度:0°C ... +55°C
  • 尺寸:218 x 40 x 196 mm

医疗技术

医疗技术  

用于医疗技术,如X射线或分析设备的电源

我们提供专用于医疗技术领域的电源方案,例如,X射线、分析设备用的电源。

示例:用于不同场合X射线探测器的电源,PSU-1AC/215:

  • 输入:85 V AC到264 V AC
  • 输出:+5.4 V DC/0至5 A,+12.5 V DC/0至10 A,-12.5 V DC/0至5 A,5 V DC/2 A
  • 防护等级:IP67
  • 温度:0°C ... +70°C
  • 尺寸:230 x 125 x 83 mm

查询个性化解决方案

有问题需要咨询? 请联系我们。我们将尽快回复并与您详细讨论。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

电源和UPS

服务

下载