定制化PCB连接方案

PCB连接选型工具

快速创建个性化解决方案

仅需简单输入几个参数即可组态所需产品。

菲尼克斯电气不仅提供各类标准产品,还可按照客户要求进行个性化定制。我们可提供标准颜色、标识和编码的产品,甚至还可根据客户需求开发新产品。

优势

  • 定制PCB连接方案
  • 扩展标准组合,产品更灵活
  • 现代化的制造流程、全球生产地以及本地仓储,确保及时可靠交付
  • 选型工具可提供多种产品组合,且可实现150个产品系列6000多种产品型号的快速供货

固定式连接器、插拔式连接器和PCB插座的选型工具

直观的联机组态:通过菲尼克斯电气的现代化在线选型工具,可轻松创建个性化连接解决方案。使用便捷的筛选菜单、2D和3D产品图像和直观的用户界面,仅需简单输入几个参数即可组态所需产品。

颜色

固定式和插拔式连接器的颜色  

颜色

菲尼克斯电气提供以下颜色的标准固定式连接器、插拔式连接器和插座:

  • 绿色(类似RAL 6021)
  • 黑色(类似RAL 9005),浅灰(类似RAL 7035)
  • 灰色(类似RAL 7042),仅用于插拔式连接器
  • 蓝色(类似RAL 5015),仅用于固定式连接器
  • 可按需提供其它颜色
     

标识

固定式和插拔式连接器的定制化标识  

定制化标识

菲尼克斯电气提供带标识的固定式连接器、插拔式连接器和插座,实现连接组件的个性化标识。黑色壳体采用白色标识;其它颜色壳体则采用黑色标识。

  • 各连接位的定制化标识(两个字母数字字符或一个特殊字符)
  • 标准化的标识流程
  • 每种产品系列对应固定的字体尺寸
  • 多种标识方向
  • 可按要求定制复杂的标识

防插错编码

通过防插错编码,插头和插座连接更安全  

防插错编码,增强安全性

菲尼克斯电气可以提供带有防插错编码的连接器产品, 通过插头与插座上安装的防插错编码附件可以有效防止插错。

  • 适用各种连接位的个性化编码
  • 适用不同产品系列的编码方案
  • PCB防插错编码还可用于立式插座

客户定制新品开发

客户定制新品开发  

客户定制新品开发

您是否有特殊需求并希望按需定制开发全新产品?菲尼克斯电气可在开发、生产、质量保证到实施阶段提供全方位的专业支持。我们提供新产品所需的一切服务。

  • 根据客户的偏好设计连接技术
  • 从开发、资格评定到认证的一站式服务
  • 同步进行产品设计与生产
  • 提前交付原型
  • 提供从启动到停产的全面支持

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务