返回概述

改良版电流测量技术应用示例

高达4000 A的电流可直接转换为标准模拟量信号

生成标准信号生成拓扑  

使用PACT RCP-4000A-UIRO生成标准信号

在PACT RCP-4000A-UIRO测量系统中,无需拆除系统部件,即可将罗氏线圈轻松地安装于汇流条和圆形导线上。仅使用这一种线圈,便可测量高达4000 A的交流电流。后级测量变送器可在信号输入端和信号输出端自由配置。因而可优化电流测量范围,输出信号可映射相应的信号宽度。

中心能源数据采集

中心能源数据采集拓扑  

采用PACT RCP-4000A-1A套件和一个EMpro电能表,实现中心能源数据采集

PACT RCP-4000A-1A套件的测量变送器可作为标准电流互感器,将线圈的输出信号直接转换为典型的二次电流供进一步处理。

通常,每个DIP开关可设置8种电流测量范围。安装在后级的EMpro电能表可直接在控制柜中获取和显示特性数据,再转发到控制系统。


返回概述
更多信息
  • 改良版电流测量技术应用示例

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100