改良版电流互感器

改良版电流互感器

在有限空间内实现快速安装

PACT RCP电流互感器可轻松安装到无法容纳开合式电流互感器的狭小空间内。

返回至 电流和电压测量技术

类别

搜索范围 改良版电流互感器

显示该分类下的所有产品

使用通用型电流测量系统,可测量高达4000 A的交流电。无需拆除系统部件即可快速安装。

优势

  • 安装方便,无需拆除系统部件,保证系统的高可用性
  • 通过一个测量系统即可转换最大达4000 A的交流电流
  • 节省空间,使用方便:线圈大小和重量不受电流强度影响
  • 安装、操作安全,无开路电压危险
  • 以10到5000 Hz的频率和极高的相位精度检测谐波和瞬变
  • 罗氏线圈通过专用的固定装置可固定在汇流条和圆形导线上,测量精度高
  • 改良版电流互感器是COMPLETE line系统的一部分

轻松安装,安全可靠

安装快捷  

安装快捷

在有限的空间内轻松安装

罗氏线圈可轻松绕在汇流条和圆形导线上。 

 

安全可靠

应用罗氏线圈原理,避免发生开路电压的危险,弥补开口电流互感器的不足。

特性概述图片

1.一个测量系统适用所有电流强度

通过一种线圈类型即可获取最大达4000 A的交流电流。罗氏线圈有三种长度可供选择,以适应不同的汇流条和圆形导线尺寸。与开口电流互感器不同的是,罗氏线圈的尺寸和重量都相同。

2.八种测量范围

后级连接的测量变送器可作为标准电流互感器,提供同样的标准二次电流。可通过DIP开关从八种不同的电流测量范围中进行选择。为了达到最佳测量精度,可使用电位计对不同长度的线圈进行补偿。

3.检测谐波和瞬态

PACT RCP改良版电流互感器覆盖从10到5000 Hz的频率范围。大频率范围确保以相位精度进行谐波和瞬态检测。

4.可靠固定
可选的固定装置可确保线圈即使在发热的汇流条上也能整齐排列并牢靠固定。如果汇流条之间间隙较窄,可向对角方向转动线圈,避免接触其它导轨。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


EMpro能量测量设备

快速测量能耗水平。