返回概述

应用示例

菲尼克斯电气提供种类齐全的PACT电流互感器产品,以及电流测量相关的各类配件,从主电源到控制中心等方面均可覆盖。

生成标准信号

生成标准信号  

生成标准信号

电流互感器将输入电流转换为1 A AC或5 A AC的电流。例如,下游的电流互感器将二次电流转换为4至20 mA的信号,便于后续处理。

返回到最上方

负载监视

负载监视  

负载监视

与电流互感器组合使用时,有效功率监控继电器甚至可以对大型电动马达进行负载监控。

返回到最上方

马达管理

通过PACT电流互感器实现马达管理  

马达管理

通过PACT电流互感器,即使在大电流的情况下,也可使用带马达管理模块的负载继电器。

返回到最上方

电路测试

PACT电流互感器  

使用测试分断端子进行电路测试

CLIPLINE complete系统中的紧凑型测试分断端子能够可靠地保护电流互感器。采用具备专利权的插头,方便使用,具有自动短路功能。

返回到最上方

能源测量技术

使用PACT电流互感器进行测量  

PACT电流互感器将额定电流传输到测量设备

可扩展的PACT电流互感器系列支持各种能量测试技术方面的应用:安装在下游的EMpro电能表可直接在控制柜中获取和并展示特性数据,再转发到PLC。

返回到最上方

返回概述
更多信息

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100