返回概述

优势详解

节省时间和空间——电流互感器速动机制

基于速动机制,PACT电流互感器可以快速安全地安装在电源导轨上。安装时只需将速动机制的扣夹卡入互感器上的导槽中即可。另有两个固定插针用于紧固互感器。

使用互感器速动机制,无需工具即可安装,优点如下:

  • 在无法使用螺丝刀的区域中,可以手动安装互感器。
  • 固定插针中集成了快速锁销机制,使得组装时间不再取决于拧入深度,即不再受扣夹和电源导轨之间的距离影响。
  • 轻轻用力即可将固定插针末端按入电源导轨中。这种方式还使得排列更为简单,特别适合于3相电源。
返回到最上方

多种多样且节省空间的安装选择

多种安装选择  

多种安装选择

除了垂直与平行安装位置外,多种备选附件提供更多安装选择:

  • 使用卡接式DIN导轨适配器安装在DIN导轨上
  • 使用插入式安装支脚安装在控制柜面板上

所有PACT电流互感器宽度均仅为30 mm。如果空间有限,可直接将互感器水平安装在电源导轨上。从而在测量主电源导轨的支路输出等情况下达到节省空间的效果。

返回到最上方

符合EN 50178标准的安全隔离

使用PACT电流互感器实现安全隔离  

使用PACT电流互感器实现安全隔离

PACT电流互感器提供符合EN 50178标准的安全隔离。这一标准与电力装置中使用的电气设备相关。

EN 50178与常用互感器标准EN 60044存在相当多的不同点,主要集中于安全方面:

  • 电气间隙和爬电距离更大
  • 测试电压更高

PACT电流互感器可保证互感器的次连接侧无火花放电现象,从而在控制柜内外都保证了人身安全。

返回到最上方

工作电压对比

EN 50178标准规定的用于互感器测试的脉冲耐受电压比常用标准中高出许多。如果根据EN 60044标准进行测试,480 V (L-L)以上的额定绝缘电压就无法满足这些要求。PACT电流互感器具有更大的电气间隙和爬电距离,可以单独用于12 kV的测试,因此安全性更高。

在EN 50178标准中,特定的电压与相/中性导线相关,也就是说,在这种情况下,典型的720 V互感器的额定绝缘电压只有416 V (L-N)。在系统应用中,PACT电流互感器甚至可以支持高达1000 V (L-N)的电压。

 EN 60044-1
(适用于互感器)
EN 50178
(适用于电力装置)

额定绝缘电压

(工作电压)

480 V (L-L)
720 V (L-L)
1000 V (L-L)
277 V (L-N)
416 V (L-N)
577 V (L-N)
1000 (L-N) PACT

用于互感器测试的脉冲耐受电压

  • At 277 V (L-N)
  • At 1000 V (L-N)

 

3 kV

3 kV

 

6 kV

12 kV PACT

电流峰值的安全测量

峰值捕捉  

PACT电流互感器能够可靠检测电流峰值

PACT电流互感器可安全检测高于额定标称电流强度的电流峰值,不会造成任何损害。

因为PACT电流互感器的设计面向的是比初级额定电流强度高20%的持续标称电流。这就是说,如果额定电流为1.2倍,额定功率为10 VA的PACT电流互感器实际上可以持续传送14.4 VA。

返回到最上方

安全连接技术

安全连接技术  

PACT 电流互感器提供安全连接技术

菲尼克斯电气的PACT电流互感器应用的连接技术基于“电梯原理”:转动螺钉时,金属板向上移动,安全地夹住导线。

这种方式的优势如下:

  • 因为导线由金属板固定,可能出现直接的螺钉接触,不会损伤导线
  • 固定面较大,接触电阻低
  • 细芯导线被强压紧紧固定,避免腐蚀性气体进入,保证连接的持久性

另外,水平安装时,电流互感器还支持通过叉形电缆进行横向连接。

返回到最上方

返回概述
更多信息

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100