返回概述

最大额定电流为400 A AC/DC的电流变送器——优势详解

不间断改装——采用铰链式罗氏线圈传感器

罗氏线圈传感器  

通过铰链式罗氏线圈传感器进行不间断安装

电缆环绕原则十分简单——您只需打开罗氏线圈传感器,将模块固定在导线上,关上传感器即可。

电流变送器可方便地安装在新系统中或在已有设备中进行改装,无需移除系统部件,改装过程不间断。

使用罗氏线圈传感器无损测量真均方根值

罗氏线圈传感器  

根据罗氏线圈原理进行均真均方根值测量(TRMS)

最大额定电流为400 A AC的电流变送器可根据真均方根值测量的原则进行电流采集。因此还可以用来测量非正弦交流电流。

该设备使用罗氏线圈传感器进行电流测量,主要优点为:无需中断导线即可进行无损测量。

  • 无需进行昂贵的分流电流测量,避免分流电流测量容易引起的损失。
  • 如果导线绝缘充分,测量电路和电子模块之间无需进行安全隔离。
  • 不增加新的触点,避免产生接触电阻。
  • 不直接接入测量电路,保证精确传输电流。

测量范围可变——通过滑动开关轻松选择

用于选择测量范围的滑动开关  

通过滑动开关选择测量范围

根据需要获取的测量范围,拨动滑动开关从三个范围中选择即可。

多种安装方式保证安装快速灵活

灵活安装  

使用COMBICON插拔式连接器快速接线

最大额定电流为400 A的菲尼克斯电气电流变送器,可直接固定于DIN导轨上或用螺钉固定在安装板上。

使用COMBICON插拔式连接器可轻松快速的进行设备连接。另外,紧凑型的外形表明该连接器可安装于扁平式配电箱内,是分布式应用的理想选择。

适用于最大直径为18.5 mm的导线

铰链式罗氏线圈传感器可在最大直径为18.5 mm的导线上固定  

铰链式罗氏线圈传感器可在最大直径为18.5 mm的导线上固定

在输入端,最大额定电流为400 A AC的电流变送器能够适合周围环境并测量最大直径为18.5 mm的导线。


返回概述
更多信息

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100