返回概述

最大额定电流为12 A AC/DC的电流变送器——优势详解

采用3端隔离——提供有效保护

3端电气隔离  

采用3端电气隔离,运行可靠性高

AC电流变送器采用安全的3端隔离。输入、输出和电源之间相互隔离。从而在系统遭到干扰时,提高系统运行的可靠性。

宽范围的供电电压范围——全球通用

UP版本的电流变送器采用集成式宽域电压输入,电压范围为19.2到253 V,全球通用。

采用电压桥接——提供多种供电方式

用DIN导轨连接器进行模块化电压桥接  

用DIN导轨连接器进行模块化电压桥接

可通过接线端子提供电源电压或使用模块化DIN导轨连接器桥接24 V电源,节省接线时间和成本。

方便地配置,快速地诊断

DIP开关  

通过DIP开关和状态LED实现轻松设置和清晰诊断

通过壳体正面的DIP开关轻松设置电流变送器的测量范围和信号输出。

壳体正面的状态LED可快速清晰地提供有关电流变送器运行状态的信息。

经ATEX认证的多功能应用

防爆2区  

MACX MCR-SL-CAC-...用于防爆2区

您还可以测量潜在爆炸区中的电流。我们的电流变送器经过认证,满足防爆2区的现行ATEX标准要求。


返回概述
更多信息

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100