返回概述

最大额定电流为55 A AC/DC的电流变送器——优势详解

通过DIP开关快速配置或使用软件拓展功能

DIP开关  

通过DIP开关快速进行基本配置

通过使用DIP开关和电位计可以快速方便地进行电流变送器的基本配置。没有PC机的条件下,可直接在设备上执行以下操作:

  • 选择测量步骤
  • 设置输入测量范围
  • 配置模拟量输出
  • 设置阈值输出和开关阈值

除此之外,直观明了的MCR/PI-CONF-WIN软件可以给您更多功能的配置指导:

  • 设置高限值和低限值,在测量范围内实现最佳映射
  • 当前电流诊断
  • 保存设置并将其快速拷贝至其他模块
  • 针对限值警报设置开关动作、开关滞后和吸合或脱扣延迟

优化利用测量范围

高解析度的测量范围  

高解析度的测量范围

最大额定电流为55 A AC/DC的电流变送器支持使用软件无限调节其测量范围的上限和下限。具体的上下限定义特定的测量窗口(窗口功能),设备将此窗口与整个输出信号范围相映射。

我们提供MCR-S-...-DCI电流变送器用于无限电流采集,包括以下两种设备类型:

  • MCR-S-1-5-UI-DCI,用于测量最大11 A的电流:除了1和5 A的标准化输入信号之外,还可以通过软件无限调节测量范围。初始范围为0到7.5 A;最终范围为0.2到11 A。
  • MCR-S-10-50-UI-DCI,用于测量最大55 A的电流:如果需要测量较高的马达电流,可以相应调节测量范围。初始范围为0到37.5 A;最终范围为9.5到55 A。

使用霍尔传感器无损测量真均方根值

使用霍尔传感器测量真均方根值(TRMS)  

使用霍尔传感器测量真均方根值(TRMS)

最大额定电流为55 A的电流变送器通过霍尔传感器获取真均方根值,不依赖于外部因素。

也就是说,无需中断需要测量的电缆,只需将电缆穿过设备即可。这种方式的优势如下:

  • 替代昂贵的分流电流测量,避免分流电流测量容易引起的损失。
  • 如果绝缘充分,测量电路和电子模块无需进行安全隔离。
  • 不增加新的触点,避免产生接触电阻。
  • 精确传输电流,不直接接入测量电路。

另外,还可以通过算术平均值来获取电流。这种方式可以测量直流电流或过滤脉动电流中的DC部分。

另外,算术平均值可将双极直流电流变成标准模拟量信号输出。

限值警报

除了模拟量输出外,最大额定电流为55 A AC/DC的电流变送器还可通过继电器或晶体管提供开关量输出。开关量输出可以连接到以下操作行为:

  • 工作电流或闭合电路电流动作
  • 低于阈值时的开关触发
  • 高于阈值时的开关触发

可靠的保护

MCR-S-...-DCI-...电流变送器  

MCR-S-...-DCI-...电流变送器保证较高的操作可靠性

最大额定电流为55 A的电流变送器根据EN 61010标准在输入、输出和电源之间采用3端电气隔离。从而在系统遭到干扰时,提高系统运行的可靠性。


返回概述
更多信息

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100