返回概述

最大额定电流为600 A的电流变送器——优势详解

使用霍尔传感器无损测量真均方根值

使用霍尔传感器测量真均方根值(TRMS)  

使用霍尔传感器测量真均方根值(TRMS)

通用的AC/DC电流变送器通过霍尔传感器获取真均方根值,不依赖于外形因素。也就是说,无需中断需要测量的电缆,只需将电缆穿过设备即可。这种方式的优势如下:

  • 替代昂贵的分流电流测量,避免分流电流测量容易引起的损失。
  • 如果绝缘充分,测量电路和电子模块无需进行安全隔离。
  • 不增加新的触点,避免产生接触电阻。
  • 精确传输电流,不直接接入测量电路。

快速灵活的安装

MCR-SL-CUC …  

MCR-SL-CUC…电流变送器——采用COMBICON插拔式连接器快速安装

最大额定电流为600 A的菲尼克斯电气电流变送器,可直接固定于DIN导轨上或用螺钉固定在安装板上。

使用COMBICON插拔式连接器可轻松快速的进行设备连接。另外,紧凑型的外形表明该连接器可安装于扁平式配电箱内,是分布式应用的理想选择。

有效保护

MCR-SL-CUC …  

MCR-SL-CUC…设备保证系统运行的高可靠性

过程不间断对于保证精确的测量结果至关重要。最大额定电流为600 A AC/DC的电流变送器采用安全的3端隔离。输入、输出和电源之间相互隔离。从而在系统遭到干扰时,提高系统运行的可靠性。

用于最大直径为32 mm的导线

MCR-SL-CUC …  

MCR-SL-CUC…电流变送器,适用于最大直径为32 mm的导线

在输入端,最大额定电流为600 A AC/DC的电流变送器能够适合周围环境并测量最大直径为32 mm的导线。


返回概述
更多信息

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100