压线钳

压线钳

专业压接

机械压线钳能够可靠省力地压接各种类型的插针。

返回至 手动工具

类别

搜索范围 压线钳

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的压线钳能专业可靠处理各类插针,如冷压头、电缆端头、同轴连接器或压接插针。优化的力学结构和符合人体工学的手柄设计,操作更轻松。

优势

  • 产品种类齐全,一站式供货
  • 人体工学手柄设计,操作更方便
  • 采用优质元件和材料,经久耐用

CRIMPFOX DUO

CRIMPFOX DUO  

CRIMPFOX DUO

新型CRIMPFOX DUO压线钳可用于各种应用场合。压线钳的可旋转钳口可从正面或侧面插入。该压线钳具有自调节机制,能够可靠处理TWIN冷压头。其接线容量在0.14 mm²到10 mm²之间,符合人体工学,舒适性和灵活性高。

CRIMPFOX Centrus

CRIMPFOX Centrus  

CRIMPFOX Centrus

CRIMPFOX Centrus采用人体工学设计,优化机械结构,压接外形对称,可轻松压接冷压头。

Centrus采用软硬塑料制成的复合手柄,开口角度仅为43°,握感舒适。该工具可优化作用力的传递,让工作变得更轻松。

压线钳支持两种接线容量,均可实现方形和六边形压接,应用范围广泛。压接形状精确对称,确保高品质和可靠性。

安装及拆卸工具

安装及拆卸工具  

安装及拆卸工具

菲尼克斯电气提供适合各种压接插针的安装和拆卸工具。安装或拆卸HEAVYCON插针的工具应用广泛,经久耐用。

如果安装错误或需要改变接线,则须拆除已压接的插针。请使用我们的专用拆卸工具。

接线容量较小的导线需使用辅助安装工具。这些工具可将压接插针牢固地压入插芯中。

手柄中内置的防坠落保护系统可移动。防坠落保护系统在运输和储存过程中可靠保护工具的接合面。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

CRIMPFOX 4in1

多功能压接工具