铜质线缆

铜质线缆可实现10 Gbps的数据传输速率

丰富多样的连接解决方案

无论是高速或创新型混合布线,都可以采用铜质线缆实现安全可靠的数据传输。

返回至 数据连接器

类别

搜索范围 铜质线缆

显示该分类下的所有产品

随着传输速度的不断提高和数据量的不断加大,通过使用CAT6A线缆,可在基础设施和工业应用中实现高达10 Gbps的数据传输速率。菲尼克斯电气的铜质数据连接器可确保安全可靠的数据交换。

优势

  • 传输速率高达10 Gbps,可满足未来线缆应用需求
  • 支持常规总线系统,适用范围广
  • 采用免工具连接技术,实现快速连接
  • 采用标准化连接器系统,即使在工业环境中也具有极高的安全性

标准化接合面

标准化接合面  

标准化接合面

基于全套标准化数据连接器和附件,我们提供灵活、稳定的数据传输解决方案。

  • M8和M12圆形连接器
  • RJ45
  • 1、4、6、14型工业接合面
  • USB
  • D-SUB

 

现场装配简单

现场装配简单  

现场装配简单

菲尼克斯电气为各类应用场合(如机械制造、计算机中心或户外应用)提供便捷、安全的连接技术。

  • 快速免剥线连接
  • 穿刺连接
  • 直插式连接

  • 穿板式连接器丰富多样,可用于设备或控制柜。

 

公用协议

公用协议  

公用协议

不论是机械制造、系统制造、楼宇自动化还是过程技术,铜质数据连接器可实现下列总线系统的灵活布线:

  • EtherNet/IP、Ethernet、VARAN
  • EtherCAT®、PROFINET、Sercos®
  • INTERBUS、PROFIBUS、CANopen®
  • DeviceNet™、CC-Link

 

可靠防护

可靠防护  

可靠防护

集成360  EMC屏蔽功能的特殊屏蔽产品满足严格的抗电磁干扰和防静电要求。此外,连接器和电缆可也在恶劣的环境条件下使用。

  • 抗极端温度
  • 防水
  • 防振
  • 防紫外线

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

线缆

服务


RJ45连接器

坚固耐用的RJ45连接器,采用快速免剥线连接,可实现10 Gbps的数据传输速率。

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn