转换器与隔离器

转换器与隔离器

提升网络质量

通过有效隔离和灵活集成,提升网络质量

返回至 现场总线通信

类别

搜索范围 转换器与隔离器

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的转换器可以协议透明的方式将各种串行接口转换为其它标准。网关支持多种传输协议。信号隔离变送器则保护终端设备,防止不良补偿电流的损坏,从而确保网络不中断。 菲尼克斯电气的这些产品通过全面认证,温度适用范围广,品质卓越,广泛应用于各个行业。

优势

  • 可转换、连接、断开和保护接口
  • 网段间实现高质量的电气隔离,消除补偿电流

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务