转换器与隔离器

转换器和隔离器

适配接口

无论您需要转换接口标准还是提高抗干扰能力——我们都能提供满足要求的合适解决方案。

返回至 铜传输

类别

搜索范围 转换器与隔离器

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的转换器可通过透明传输协议将各种串行接口转换为其它标准。利用电气隔离器,可消除危险的补偿电流,保护终端设备不受瞬态耦合电压的损坏。

优势

  • 通过转换器适配和连接接口
  • 网络分段,扩展了范围,并且提高了速度
  • 各总线分段间实现高效的电气隔离,从而消除补偿电流

一台设备——三种功能

用于RS-422和RS-485的RS-232转换器  

用于RS-422和RS-485的RS-232转换器

RS-232转换器可以把RS-232接口转换为如下形式:

  • RS-422:4线制,点到点
  • RS-485:2线制,半双工
  • RS-485:4线制,全双工
  • 传输速率为4.8 kbps到115.2 kbps

其它特点:

  • 用于发送和接收数据的LED显示器
  • 供电、RS-232和RS-422/RS-485接口之间有高等级的3端隔离,隔离电压为2 kV
  • 内置电涌保护器件,通过DIN导轨泄放电流

电气接口隔离器

RS-232接口隔离器  

RS-232接口隔离器

提高您的RS-232接口的抗干扰能力。优质的3端隔离保证有效的电气隔离。

具有重要优势:

  • 供电、RS-232和RS-232之间有高品质的3端隔离,实现2kV电位的安全隔离。
  • 适合115.2 kbps以下的任何传输速度
  • 用于传输发出数据(TxD)和接收数据(RxD)的数据信道和控制线RTS(请求发送)和CTS(清除发送)
  • 通过单独的数据显示器显示有源数据传输,用于发送和接收通道

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555

服务