控制器

控制器

智能自动化

各种性能等级的PLC, 可高效控制自动化系统。

返回至 产品

工业控制器

适合特定应用的控制器

  • 电动汽车充电控制器
    电动汽车充电控制器

    用于私人、商业和公共充电系统的交流充电控制器带有剩余电流监测模块和用于市电故障的其他模块。

  • 楼宇基础设施控制器
    楼宇基础设施控制器

    ILC 2050 BI Inline控制器,全面实现楼宇基础设施、数据中心和分布式系统的自动化。

搜索范围 控制器

显示该分类下的所有产品

从分布式供水系统到复杂的汽车行业涂装生产线都可使用菲尼克斯电气的控制器,实现经济可靠的自动化。无论是可编程逻辑模块还是高端控制器,菲尼克斯电气都能提供创新的控制解决方案。

优势

  • 根据应用场合轻松调整PLC性能,灵活性强
  • 全套PLC产品采用统一设计,适于各种控制应用
  • 采用统一的编程软件,轻松上手,节省成本

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

服务


视频案例

菲尼克斯电气产品在湘江长沙综合枢纽的应用

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站

成为PLCnext社区会员

交流想法和感受。

PLCnext社区
访问PLCnext社区